Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 88.9 mm PA

Guide carte horizontal à clipser avec des lamelles de maintien le long du rail qui aident à fixer le CI en place. Il soutient le CI dans les espaces étroits. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V2.
Article de code:

RN-350-2

7786 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,5941 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

297,05 €

500 x 0,5941 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 76.2 mm
Longueur totale 88.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Largeur totale 6.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter