Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 101.6 mm PA

Guide de carte à tendeur horizontal encliquetable aux extrémités fuselées simplifiant l'insertion d'un CI et aidant à maintenir celui-ci en place, fournissant un soutien dans les espaces étroits. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V2.
Référence Essentra :

10319895

Référence du fabricant:

RSFS-400

1488 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,0151 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

507,55 €

500 x 1,0151 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 76.2 mm
Longueur totale 101.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Largeur totale 7.9 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter