Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 139.7 mm PA

Guide de carte encliquetable aux extrémités fuselées simplifiant l'insertion d'un CI et aidant à maintenir celui-ci en place, fournissant un soutien dans les espaces étroits. Fabriqué en nylon naturel 6/6 UL94-V2. Fuselé à une extrémité pour faciliter l'insertion d'un CI tout en offrant un aspect soigné. Les guides de tension soutiennent les CI horizontalement dans des espaces restreints comme un rack de CI.
Article de code:

RSFS-550

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,9328 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

466,40 €

500 x 0,9328 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Installation par pression
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 114.3 mm
Longueur totale 139.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Largeur totale 7.9 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter