Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 63.5 mm PA

Guide de carte de circuit imprimé à clipser pour les cartes à montage horizontal. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V0.
Référence Essentra :

10319994

Référence du fabricant:

RSSHG-251-165

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,2827 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

641,35 €

500 x 1,2827 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 38.1 mm
Longueur totale 63.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Largeur totale 7.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter