Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 169.5 mm PC

Snap-in horizontal tension card guide with holding ribs along the rail that help secure the PCB into place. It supports the PCB in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V0
Article de code:

TCG1-6.675-23

1061 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,6166 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

808,30 €

500 x 1,6166 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 161.9 mm
Longueur totale 169.5 mm
Matière complète Polycarbonate
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Largeur totale 7.3 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter