Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 2.2 mm 169.6 mm PC

Guide de carte horizontal encliquetable avec supports à ressort plat le long du rail qui aident à fixer le PCB en place. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V0.
Référence Essentra :

10113486

Référence du fabricant:

TRCG-6.675

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,4225 €
2500 + 0,3802 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

211,25 €

500 x 0,4225 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 2.2 mm
Distance entre les trous de fixation 161.9 mm
Longueur totale 169.6 mm
Matière complète Polycarbonate
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Largeur totale 9.9 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter