Menu  Rechercher

Guides de carte horizontaux

En stock

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur de panneau acceptée Plage d'épaisseur panneau Distance entre les trous de fixation Ajouter au panier
0,7516 € - 0,7516 € Demander le délai de livraison ici
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
1,0183 € - 1,0183 € Demander le délai de livraison ici
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
1,1192 € - 1,1192 € 20 En stock
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,7503 € - 0,7503 € 4528 En stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,9216 € - 0,9216 € 2498 En stock
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,9589 € - 0,9589 € Demander le délai de livraison ici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,4932 € - 0,5333 € 1499 En stock
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,5375 € - 0,5803 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,9354 € - 0,9354 € 500 En stock
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
1,18 € - 1,18 € Demander le délai de livraison ici
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,6978 € - 0,6978 € Demander le délai de livraison ici
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
1,0819 € - 1,0819 € Demander le délai de livraison ici
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,4002 € - 0,4002 € 671 En stock
177.8 mm
1.6 mm
164.1 mm
0,8569 € - 0,8569 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,8194 € - 0,8194 € 748 En stock
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
0,2102 € - 0,2102 € 795 En stock
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1112 € - 0,1112 € 1496 En stock
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,1382 € - 0,1382 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,1275 € - 0,1275 € 2997 En stock
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,1105 € - 0,1105 € 470 En stock
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
  • sur 5
Guide de carte horizontal À clipser 0.079 in 139.7 mm PA

MPCG-550

Gamme de prix
0,7516 € - 0,7516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.4 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.079 in 139.7 mm PA

MPCGCN-550

Gamme de prix
1,0183 € - 1,0183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.4 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 215.9 mm PA

RCG-4

Gamme de prix
1,1192 € - 1,1192 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    203.2 mm
  • Longueur totale
    215.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 101.6 mm PA

RSDC-400

Gamme de prix
0,7503 € - 0,7503 €

Niveaux de stock
4528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 152.4 mm PA

RSDC-600

Gamme de prix
0,9216 € - 0,9216 €

Niveaux de stock
2498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 203.2 mm PA

RSDC-800

Gamme de prix
0,9589 € - 0,9589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    177.8 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 101.6 mm PA

RCGH-40

Gamme de prix
0,5333 € - 0,4932 €

Niveaux de stock
1499 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 152.4 mm PA

RCGH-60

Gamme de prix
0,5803 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    139.7 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.125 in 114.3 mm PA

RDC-450-130

Gamme de prix
0,9354 € - 0,9354 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    3.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    114.3 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 203.2 mm PA

RDC-800

Gamme de prix
1,18 € - 1,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 164.1 mm PA

RN-650-2

Gamme de prix
0,6978 € - 0,6978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    152.4 mm
  • Longueur totale
    164.1 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 215.9 mm PA

RN-850-3

Gamme de prix
1,0819 € - 1,0819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    203.2 mm
  • Longueur totale
    215.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 177.8 mm PA

RN-700-3

Gamme de prix
0,4002 € - 0,4002 €

Niveaux de stock
671 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    164.1 mm
  • Longueur totale
    177.8 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 63.5 mm PA

RSFS-250

Gamme de prix
0,8569 € - 0,8569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    38.1 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 203.2 mm PA

RN-800-3

Gamme de prix
0,8194 € - 0,8194 €

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    190.5 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 127.0 mm PA

21CGS00500

Gamme de prix
0,2102 € - 0,2102 €

Niveaux de stock
795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.3 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 139.7 mm PA

21CGS00550

Gamme de prix
0,1112 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 76.2 mm PA

21CGS00300

Gamme de prix
0,1382 € - 0,1382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    63.5 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 101.6 mm PA

21CGS00400

Gamme de prix
0,1275 € - 0,1275 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 152.4 mm PA

21CGS00600

Gamme de prix
0,1105 € - 0,1105 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    139.7 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm