Menu  Rechercher

Guide de carte vertical 1.8 mm 3.00 in PA Naturel

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Référence Essentra :

10311080

Référence du fabricant:

CBG-3-01

700 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2968 €
1000 + 0,2671 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

29,68 €

100 x 0,2968 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À encliqueter
Compatible Thread Sizes (All) None
Épaisseur de panneau acceptée 1.8 mm
Hauteur 76.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter