Menu  Rechercher

Guide de carte vertical 1.6 mm 1.870 in PA Naturel

Le verrouillage du guide de carte à montage vertical encliquetable sécurise la carte en place. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V2.
Référence Essentra :

10313978

Référence du fabricant:

LCBG-2T-01

300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3361 €
1000 + 0,3025 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

33,61 €

100 x 0,3361 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À encliqueter
Compatible Thread Sizes (All) None
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Hauteur 47.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter