Menu  Rechercher

Guide de carte vertical M3 1.6 mm 160.0 mm PA Gris

Guides cartes de montage vertical à visser avec mécanisme de verrouillage pour fixer la position des CI et protéger contre le retrait accidentel. L'article inclut des rondelles et vis de montage.
Article de code:

VMCG-160-MPBK-K

38 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 2,6668 €
500 - 999 2,4733 €
1000 + 2,349 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

266,68 €

100 x 2,6668 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Mode de montage Vis
Compatible Thread Sizes (All) M3
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Hauteur 160.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter