Menu  Rechercher

Guide de carte vertical M3 1.6 mm 120.0 mm PA Gris

Guides cartes de montage vertical à visser avec mécanisme de verrouillage pour fixer la position des CI et protéger contre le retrait accidentel. L'article inclut des rondelles et vis de montage.
Référence Essentra :

10113738

Référence du fabricant:

VMCG-330-MPBK-K

1365 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 2,7175 €
500 - 999 2,5203 €
1000 + 2,3936 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

271,75 €

100 x 2,7175 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Mode de montage Vis #6 / M3
Compatible Thread Sizes (All) M3
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Hauteur 120.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter