Menu  Rechercher

Guide de carte vertical None 1.6 mm 30.0 mm PA Naturel

Guide de carte à montage vertical à clipser Fabriqué avec un matériau classé UL94-V2.
Référence Essentra :

10113790

Référence du fabricant:

VMCGE-30M-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0936 €
5000 - 9999 0,0864 €
10000 + 0,0819 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

93,60 €

1000 x 0,0936 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À encliqueter
Compatible Thread Sizes (All) None
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Hauteur 30.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter