Menu  Rechercher

Guide de carte vertical 1.6 mm 31.8 mm PA Naturel

Snap-in vertical mount card guide with locking latch. Manufactured with material rated UL94-V2
Article de code:

VMCGLE-31M-01

2003 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0919 €
5000 - 9999 0,0848 €
10000 + 0,0804 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

91,90 €

1000 x 0,0919 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Compatible Thread Sizes (All) None
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Hauteur 31.8 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter