Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Compatible Thread Sizes (All) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3072 € - 0,3792 € | 198 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,0819 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
1,7804 € - 1,9782 € | 238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis #6 / M3
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 7158 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vis #6 / M3
|
||
10113820 | 2,3936 € - 2,7175 € | 302 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vis #6 / M3
|
|
2,1824 € - 2,4781 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vis #6 / M3
|
||
0,2671 € - 0,2968 € | 200 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,3072 € - 0,3792 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,3025 € - 0,3361 € | 378 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
1,6551 € - 1,8391 € | 622 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vis #6 / M3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.