Menu  Rechercher

Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Article de code:

EFA04-34-P04

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 3,9242 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

392,42 €

100 x 3,9242 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Inclut Adhesive Pad
Type Corner
Matière complète Polyamide 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Mode de montage Adhésif
Quantité du paquet 100
Rayon 30.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter