Menu  Rechercher

Écrou hexagonal TR12 x 6 18.0 Acier

Écrou hexagonal en acier conçu pour fournir une prise sûre et empêcher un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Utilisé pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Il est fileté main droite et est utilisé dans des applications où un haut degré de force et de durabilité est requis.
Référence Essentra :

20148256

Référence du fabricant:

20148256

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 8,5857 €
10 - 19 7,7254 €
20 - 49 7,2997 €
50 - 99 6,8636 €
100 + 6,4378 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,59 €

1 x 8,5857 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR12 x 6
Nombre de filets 2.0
d1 tol 7H 12.0
Pas 6.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 210.0
Pas 19.0
Poids kg 0.032
Matière Acier
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter