Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | AxA | H | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5684 € - 5,5136 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
8,1028 € - 10,0883 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
8,9748 € - 11,1347 € | 1585 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
8,4784 € - 10,5041 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,8843 € - 1,8571 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,0142 € - 2,3649 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
3,0675 € - 6,732 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,8398 € - 0,9894 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
1,0487 € - 2,4461 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
1,2011 € - 1,3346 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
3,0951 € - 6,848 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
0,8442 € - 2,214 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,9759 € - 4,5847 € | 200 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
7,959 € - 16,7139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0638 € - 0,1265 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,0827 € - 0,1639 € | 7994 En stock |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1213 € - 0,2402 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1478 € - 0,293 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1492 € - 0,2959 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1547 € - 0,3075 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.