Menu  Rechercher

Insert pour presse-étoupes 2 M20 EPDM Noir

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Article de code:

550927

223 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 2,1346 €
50 - 99 1,9114 €
100 + 1,5905 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

21,35 €

10 x 2,1346 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Nombre de conducteurs 2
Plage de diamètre du faisceau de câbles 4.0 - 6.0 mm
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter