Menu  Rechercher

Extracteur de circuits imprimés 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

Cet extracteur de circuits imprimés est monté sur la carte à l'aide de la goupille d'installation RRP-250. Elle bloque la carte lorsqu'elle est installée et permet de la retirer en tirant sur l'extracteur.
Référence Essentra :

10426982

Référence du fabricant:

R1002-093

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,4694 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

146,94 €

100 x 1,4694 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Visserie supplémentaire incluse Roll Pin
Hauteur totale 16.4 mm
Largeur totale 7.4 mm
Épaisseur panneau 2.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter