Menu  Rechercher

Isolant de transistor 35.8 mm (L) 20.6 mm (lg) Gris

Isolateur pour les composants du boîtier TO-220
Référence Essentra :

10321966

Référence du fabricant:

TO-218-70

291 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 1,94 €
2500 + 1,746 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

970,00 €

500 x 1,94 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Caoutchouc silicone ; fibre de verre
Type Insulator Pad
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter