Menu  Rechercher

Isolant de transistor 39.7 mm (L) 15.7 mm (lg)

Couche d’isolation pour les composants du boîtier TO-66
Référence Essentra :

10358658

Référence du fabricant:

18PTI1HDWOB

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3482 €
5000 - 19999 0,3134 €
20000 + 0,282 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

348,20 €

1000 x 0,3482 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyester chargé fibre de verre
Type TO-3
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter