Menu  Rechercher

Isolant de transistor 15.4 mm (L) 10.2 mm (lg) Noir

Isolateur pour les composants du boîtier TO-220
Référence Essentra :

10109038

Référence du fabricant:

IEC-TO-220-18

23000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3942 €
5000 + 0,3646 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

394,20 €

1000 x 0,3942 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon chargé fibre de verre
Caractéristiques spéciales Chargé fibre de verre
Type Insulator
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Forme 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter