Menu  Rechercher

Isolant connecteur 26.5 mm (L) PVC Naturel

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for straight terminals and is push-fitted into place.
Article de code:

10077

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10000 + 0,2487 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 10000

Prix total :

2.487,00 €

10000 x 0,2487 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Pose après sertissage
Matière complète PVC
Orientation Droit
Type de connecteur Straight
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter