Menu  Rechercher

Isolant connecteur 16.0 mm Nylon Naturel

Post-fit clip-on flag type 250 terminal insulator. Manufactured with material rated UL94-V2
Article de code:

OF-250

33 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,4559 €
5000 + 0,4186 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

227,95 €

500 x 0,4559 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Pose après sertissage
Matière complète Nylon 6/6
Orientation Angle droit
Certification UL
Type de connecteur Type drapeau 250
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter