Menu  Rechercher

Isolant connecteur Nylon Naturel

Straight 250 series type, snap-on terminal insulator. slide the insulator over the terminal and snap close to provide insulation.
Article de code:

OS-250

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,4297 €
5000 + 0,3951 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

214,85 €

500 x 0,4297 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Pose après sertissage
Matière complète Nylon 6/6
Orientation Droit
Certification UL
Type de connecteur Type droit 187
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter