Menu  Rechercher

Isolateurs de câble

En stock

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Matière: PEBD Couleur: Noir Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre de câble compatible Ajouter au panier
0,6871 € - 1,6896 € 297 En stock
9.6 mm
27.9 mm
0,2182 € - 1,087 € 3089 En stock
6.0 mm
12.7 mm
1,2615 € - 1,2615 € 4288 En stock
10.0 mm
45.7 mm
1,6896 € - 2,6893 € 238 En stock
10.0 mm
50.4 mm
0,3041 € - 1,5206 € 153 En stock
6.0 mm
15.2 mm
0,8251 € - 4,1114 € 68 En stock
10.0 mm
30 mm
0,4702 € - 1,1559 € 202 En stock
6.0 mm
25.4 mm
0,4167 € - 1,3869 € 142 En stock
6.0 mm
20.3 mm
0,4505 € - 1,5065 € 4080 En stock
6.0 mm
22.8 mm
0,1943 € - 0,9729 € 3361 En stock
6.0 mm
10.1 mm
1,1714 € - 2,0487 € 750 En stock
10.0 mm
40.6 mm
0,1746 € - 0,8673 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
7.6 mm
0,9997 € - 3,3229 € 146 En stock
10.0 mm
35.6 mm
0,366 € - 1,8304 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
17.8 mm
Serre-câble de maintien 27.9 mm 9.6 mm 11 Noir

10083451

Gamme de prix
1,6896 € - 0,6871 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    27.9 mm
  • Ø de trou compatible
    9.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 12.7 mm 6.0 mm 5 Noir

10087244

Gamme de prix
1,087 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
3089 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 18 Noir

10087329

Gamme de prix
1,2615 € - 1,2615 €

Niveaux de stock
4288 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    45.7 mm
  • Ø de trou compatible
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 20 Noir

10087336

Gamme de prix
2,6893 € - 1,6896 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    50.4 mm
  • Ø de trou compatible
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 6 Noir

10087053

Gamme de prix
1,5206 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    15.2 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 30 mm 10.0 mm 12 Noir

10087299

Gamme de prix
4,1114 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    30 mm
  • Ø de trou compatible
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 25.4 mm 6.0 mm 10 Noir

10087282

Gamme de prix
1,1559 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 20.3 mm 6.0 mm 8 Noir

10087268

Gamme de prix
1,3869 € - 0,4167 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    20.3 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 22.8 mm 6.0 mm 9 Noir

10087275

Gamme de prix
1,5065 € - 0,4505 €

Niveaux de stock
4080 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    22.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 10.1 mm 6.0 mm 4 Noir

10087237

Gamme de prix
0,9729 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
3361 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    10.1 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 16 Noir

10087312

Gamme de prix
2,0487 € - 1,1714 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    40.6 mm
  • Ø de trou compatible
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 7.6 mm 6.0 mm 3 Noir

10087220

Gamme de prix
0,8673 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    7.6 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 35.6 mm 10.0 mm 14 Noir

10087305

Gamme de prix
3,3229 € - 0,9997 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    35.6 mm
  • Ø de trou compatible
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Serre-câble de maintien 17.8 mm 6.0 mm 7 Noir

10087251

Gamme de prix
1,8304 € - 0,366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de câble compatible
    17.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité