20159320
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 1.272,98 € |
5 - 9 | 1.145,68 € |
10 - 19 | 1.082,03 € |
20 + | 954,74 € |
l1 | 1000.0 |
---|---|
Course max | 805.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Nombre de rouleaux | 43.0 |
Dyn. load C max. kN | 309.0 |
Static load C0 max. kN | 311.0 |
Poids kg | 12.20 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.