20159337
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 1.883,20 € |
5 - 9 | 1.694,88 € |
10 - 19 | 1.600,72 € |
20 + | 1.412,40 € |
l1 | 1100.0 |
---|---|
Course max | 894.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Nombre de rouleaux | 47.0 |
Dyn. load C max. kN | 337.0 |
Static load C0 max. kN | 341.0 |
Poids kg | 13.50 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.