Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 156,77 € |
5 - 9 | 141,09 € |
10 - 19 | 133,25 € |
20 + | 117,58 € |
l1 | 200.0 |
---|---|
Course max | 154.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Nombre de rouleaux | 18.0 |
Dyn. load C max. kN | 22.1 |
Static load C0 max. kN | 21.1 |
Poids kg | 0.60 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.