Menu  Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés 150.0 M3 6.0 Acier

Ce jeu de rails à rouleaux croisés est un système de mouvement linéaire qui offre aux applications un placement et un guidage fluides. Il répartit les charges lourdes et est idéal pour les applications dans lesquelles l'espace est restreint. Il est résistant à la corrosion et peut tolérer des températures comprises entre -40 °C et +80 °C.
Article de code:

20162047

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 211,55 €
5 - 9 190,40 €
10 - 19 179,82 €
20 + 158,66 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

211,55 €

1 x 211,55 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 150.0
Course max 120.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Nombre de rouleaux 23.0
Dyn. load C max. kN 6.74
Static load C0 max. kN 6.72
Poids kg 0.13
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter