Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 71,57 € |
5 - 9 | 64,41 € |
10 - 19 | 60,83 € |
20 + | 53,68 € |
l1 | 75.0 |
---|---|
Course max | 54.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Nombre de rouleaux | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 6.38 |
Static load C0 max. kN | 7.61 |
Poids kg | 0.14 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.