20162405
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 434,71 € |
5 - 9 | 391,24 € |
10 - 19 | 369,50 € |
20 + | 326,03 € |
l1 | 300.0 |
---|---|
Course max | 216.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Nombre de rouleaux | 11.0 |
Dyn. load C max. kN | 162.0 |
Static load C0 max. kN | 145.0 |
Poids kg | 6.32 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.