20174088
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 1.415,91 € |
5 - 9 | 1.274,32 € |
10 - 19 | 1.203,52 € |
20 + | 1.061,93 € |
l1 | 700.0 |
---|---|
Course max | 548.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Nombre de rouleaux | 24.0 |
Dyn. load C max. kN | 353.0 |
Static load C0 max. kN | 317.0 |
Poids kg | 15.47 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.