Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,6093 € |
1000 + | 0,2266 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur du filetage de prise femelle | 60.0 mm |
---|---|
Longueur du filetage de prise femelle | 2.362 in |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Filetage | M4 |
Couleur | Noir |
Matière | PEHD |
Ø tête | 12.0 mm |
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 2.6 mm |
Épaisseur tête | 0.102 in |
Norme de filetage | Métrique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de tête | Tête arrondie |
Type de vis | Jeu de vis de reliure |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer