Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,1671 € |
500 - 999 | 0,1478 € |
1000 + | 0,1064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur du filetage de prise femelle | 10.0 mm |
---|---|
Longueur du filetage de prise femelle | 0.394 in |
Longueur filetage | 30.0 mm |
Longueur filetage | 1.181 in |
Filetage | M5 |
Couleur | Blanc |
Matière | Nylon |
Ø tête | 14.0 mm |
Ø tête | 0.551 in |
Épaisseur tête | 2.5 mm |
Épaisseur tête | 0.098 in |
Norme de filetage | Métrique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Type de tête | Tête arrondie |
Type de vis | Vis d’assemblage mâle |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer