Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0351 € |
5000 - 19999 | 0,0316 € |
20000 + | 0,0284 € |
Longueur du filetage de prise femelle | 12.7 mm |
---|---|
Longueur du filetage de prise femelle | 0.5 in |
Longueur filetage | 12.7 mm |
Longueur filetage | 0.5 in |
Filetage | Not Threaded |
Couleur | Blanc |
Matière | PE |
Ø tête | 9.9 mm |
Ø tête | 0.39 in |
Épaisseur tête | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 0.071 in |
Norme de filetage | Non fileté |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type d'entraînement | Bouton femelle |
Type de tête | Tête arrondie |
Type de vis | Vis d’assemblage |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer