Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0466 € |
5000 - 19999 | 0,0419 € |
20000 + | 0,0377 € |
Longueur du filetage de prise femelle | 10.8 mm |
---|---|
Longueur du filetage de prise femelle | 0.425 in |
Longueur filetage | 25.4 mm |
Longueur filetage | 1 in |
Filetage | Not Threaded |
Couleur | Blanc |
Matière | PC |
Ø tête | 11.1 mm |
Ø tête | 0.437 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Norme de filetage | Non fileté |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type d'entraînement | Bouton mâle |
Type de tête | Tête arrondie |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer