Menu  Rechercher

Jeu de mâchoires d’étau 43.9 150.0 25.4 Acier

Ce jeu de mors d'étau constitue une solution à boulonner simple pour les opérations d'usinage sévère. Idéal pour les petites tailles, les applications exigeantes ou le prototypage où la fabrication d'une fixation serait trop onéreuse. Utilisé dans les applications à usage intensif, fabriqué en acier.
Article de code:

20267476

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 244,42 €
5 - 9 232,20 €
10 - 19 219,98 €
20 + 207,76 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

244,42 €

1 x 244,42 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour étau taille 4"/6"
Type Vice jaw set
Mâchoire d'étau 2 Off
Mâchoire d'étau Butée 1 pc 12035.W0220
Poids g 2290.0
h1 43.9
h2 23.9
h3 17.5
l1 150.0
l2 98.6
l3 63.5
w1 25.4
Matière Acier
À utiliser avec Talongrip Clamps

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter