Menu  Rechercher

Jeu de mâchoires d’étau 6.4 19.0 12.7 Acier

Ce jeu de mors d'étau constitue une solution à boulonner simple pour les opérations d'usinage sévère. Idéal pour les petites tailles, les applications exigeantes ou le prototypage où la fabrication d'une fixation serait trop onéreuse. Utilisé dans les applications à usage intensif, fabriqué en acier.
Code article:

20267520

6 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 21,63 €
5 - 9 20,55 €
10 - 19 19,47 €
20 + 18,39 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

21,63 €

1 x 21,63 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Jaw stop small
Poids g 6.0
d1 M5
h1 6.4
h2 5.0
l1 19.0
w1 12.7
Matière Acier
À utiliser avec Talongrip Clamps

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter