Menu  Rechercher

Jeu de mâchoires d’étau 47.75 150 25.4 Acier

Ce jeu de mors d'étau pour brides Versagrip dispose de dents perforantes qui mordent dans la pièce usinée pour restreindre les mouvements latéraux ou horizontaux. Il s'agit d'une solution simple à boulonner qui vous permet d'usine pendant le serrage. Elle peut accueillir des pièces découpées à la flamme ou à ébauche négative. Fabrication acier.
Article de code:

20267582

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 236,49 €
5 - 9 224,67 €
10 - 19 212,84 €
20 + 201,02 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

236,49 €

1 x 236,49 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Vice jaw set
Mâchoire d'étau 2 Off
Poids g 2780
h1 47.75
l1 150
w1 25.4
Matière Acier
À utiliser avec Versagrip Clamps

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter