Menu  Rechercher

Joint d'étanchéité - Lèvre

En stock

Un choix de joints à lèvre simple ou double. Les joints à lèvre simple sont fabriqués en EDPM, tandis que les joints à lèvre double combinent un caoutchouc dur pour améliorer l'adhérence et un caoutchouc plus souple pour faciliter la compression. Les deux profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Finition noire avec un ressort en acier en sont centre. Livrés en rouleaux de 20 m.

Séries: SR5554

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Épaisseur panneau minimum Largeur minimale de serrage Longueur de rouleau Épaisseur panneau max. Hauteur totale Emprise Ajouter au panier
209,421 € - 220,4688 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
41.4 mm
2.0 - 4.0 mm
191,0271 € - 201,0706 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
16.1 mm
122,1001 € - 135,6588 € 4 En stock
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
126,4618 € - 140,494 € 15 En stock
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
225,5336 € - 237,428 € Demander le délai de livraison ici
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
174,9001 € - 184,0971 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
20.0 m
13.7 mm
151,8862 € - 159,8923 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
264,6602 € - 278,5919 € 6 En stock
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
135,1853 € - 150,1931 € 133 En stock
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
21.4 mm
10237380 168,1541 € - 186,8379 € 107 En stock
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
17.4 mm
298,4493 € - 298,4493 € 214 En stock
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
10268131 137,3518 € - 152,6179 € 2 En stock
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
213,0067 € - 213,0067 € 20 En stock
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
213,0067 € - 213,0067 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
Protège-coins Top 41.4 mm 9.7 mm EPDM

10268148

Gamme de prix
220,4688 € - 209,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    2.0 - 4.0 mm
  • Hauteur totale
    41.4 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

10268193

Gamme de prix
201,0706 € - 191,0271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.1 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    27.5 mm
Protège-coins Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

10268124

Gamme de prix
135,6588 € - 122,1001 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    1.0 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    23.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Orientation
    Top
Noir EPDM Protège-coins 27.3 mm

10268117

Gamme de prix
140,494 € - 126,4618 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    1.0 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    27.3 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Orientation
    Top
Protège-coins Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

10268162

Gamme de prix
237,428 € - 225,5336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    4.0 - 6.0 mm
  • Hauteur totale
    35.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    7.3 mm
  • Orientation
    Top
Protège-coins Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

10268186

Gamme de prix
184,0971 € - 174,9001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.7 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    22.9 mm
Protège-coins Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Gamme de prix
159,8923 € - 151,8862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.7 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    21.0 mm
Protège-coins Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Gamme de prix
278,5919 € - 264,6602 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    2.0 - 4.0 mm
  • Hauteur totale
    51.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    10.8 mm
  • Orientation
    Top
Protège-coins Top 21.4 mm 9.8 mm EPDM

10237397

Gamme de prix
150,1931 € - 135,1853 €

Niveaux de stock
133 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    21.4 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    9.8 mm
Protège-coins Side 17.4 mm 26.9 mm EPDM

10237380

Gamme de prix
186,8379 € - 168,1541 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    17.4 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    26.9 mm
Protège-coins 15.2 mm 3.8 mm PVC Noir

10237632

Gamme de prix
298,4493 € - 298,4493 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.2 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    19.8 mm
Protège-coins Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Gamme de prix
152,6179 € - 137,3518 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    1.0 - 3.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    8.7 mm
  • Orientation
    Top
Protège-coins 15.2 m 3.8 mm PVC Gris

10646885

Gamme de prix
213,0067 € - 213,0067 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.2 m
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    19.8 mm
Protège-coins 15.2 m 3.8 mm PVC Blanc

10646892

Gamme de prix
213,0067 € - 213,0067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.2 m
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Largeur totale
    19.8 mm