Menu  Rechercher

Joint profilé Bulle adhésive 8.0 mm 6.0 mm EPDM

Ce joint profilé adhésif est en EPDM noir et est utilisé dans le secteur de la construction, fournissant un joint d'étanchéité essentiel aux assemblages de portes et fenêtres.
Référence Essentra :

10268209

Référence du fabricant:

490765

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 68,9371 €
10 - 19 65,4875 €
20 + 62,0378 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

68,94 €

1 x 68,9371 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 6.0 mm
Longueur totale 20.0 m
Largeur totale 8.0 mm
Couleur Noir
Longueur de rouleau 20.0 m
Type Bulle adhésive
Inclut 20.0 m roll
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter