Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.
Séries: SR1867
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de rouleau | Matière | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,4029 € - 19,5716 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
44,7894 € - 54,6175 € | 15 En stock |
|
Mousse
|
|
|
||
14,3619 € - 15,3053 € | 360 En stock |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
18,0509 € - 20,5009 € | 40 En stock |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
26,4146 € - 28,1043 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
30,1037 € - 36,7073 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Mousse
|
|
|
||
16,6851 € - 18,5437 € | 159 En stock |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
23,9646 € - 26,6258 € | Demander le délai de livraison ici |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,7216 € - 11,6085 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
|
|
||
12,8553 € - 14,2633 € | Demander le délai de livraison ici |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
23,5282 € - 26,1471 € | Demander le délai de livraison ici |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
29,9488 € - 33,2858 € | Demander le délai de livraison ici |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3914 € - 0,4125 € | 250 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4437 € - 2,31 € | 298 En stock |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2534 € - 0,2534 € | Demander le délai de livraison ici |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3064 € - 0,3607 € | 940 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5462 € - 0,5462 € | 300 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,4829 € - 0,5083 € | 288 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.