These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6154, SRV0067
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | W | ID | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 0,2467 € - 0,2869 € | 1699 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 0,1664 € - 0,1951 € | 17 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 37,5913 € - 41,7952 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 0,3242 € - 0,3802 € | 44 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer