Menu  Rechercher

Joints toriques - Flexibles SAE et kit

En stock

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6155, SRV0068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID Type Ajouter au panier
100 En stock
16.4 mm
2
0,0714 € - 0,0835 € 276 En stock
10.5 mm
2
Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
2
0,0343 € - 0,0343 € Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
2
0,0477 € - 0,0477 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
2
38,8539 € - 43,1726 € Demander le délai de livraison ici
1
Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
2
0,1578 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
29.7 mm
2
Joint torique 16.4 mm 2.2 mm NBR Noir

10385364


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 10.5 mm 1.8 mm NBR Noir

10385340

Gamme de prix
0,0835 € - 0,0714 €

Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 23.5 mm 2.9 mm NBR Noir

10385388


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 8.9 mm 1.8 mm NBR Noir

10385333

Gamme de prix
0,0343 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 19.2 mm 2.4 mm NBR Noir

10385371

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
NBR Kit de joints toriques Assortiment Joint torique SAE

10385210

Gamme de prix
43,1726 € - 38,8539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Article 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    415
  • Type
    1
Joint torique 11.9 mm 1.9 mm NBR Noir

10385357


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 29.7 mm 2.9 mm NBR Noir

10385395

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100