Menu  Rechercher

Joint torique 32.9 mm 3.5 mm NBR Noir

Ce joint torique est en nitrile noir (NBR 90) et est adapté à la norme de bride SAE. Ce joint torique est utilisé pour offrir une bonne étanchéité et empêcher une contamination par des particules et la fuite de liquide. Cette matière possède une dureté de 90 Shore et offre de bonnes performances en cas d’exposition à la température et à des huiles.
Article de code:

490052

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2376 €
1000 - 1999 0,2252 €
2000 + 0,2017 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

23,76 €

100 x 0,2376 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 3.5 mm
ID 32.9 mm
Matière complète Caoutchouc nitrile-butadiène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter