Menu  Rechercher

Joint torique 16.0 mm 2.5 mm NBR Noir

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 16mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Article de code:

490121

12 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1315 €
1000 - 1999 0,1249 €
2000 + 0,1123 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

13,15 €

100 x 0,1315 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 2.5 mm
ID 16.0 mm
Matière complète Caoutchouc nitrile-butadiène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter