Menu  Rechercher

Joint torique 30.0 mm 3.0 mm NBR Noir

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 30mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Article de code:

490131

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2086 €
1000 - 1999 0,1962 €
2000 + 0,1754 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

20,86 €

100 x 0,2086 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 3.0 mm
ID 30.0 mm
Matière complète Caoutchouc nitrile-butadiène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter