Menu  Rechercher

Joint torique 9.3 mm 1.8 mm NBR Noir

Ce joint torique noir est en nitrile (NBR 90) et peut être inséré dans la rainure du raccord à face mâle. Une connexion étanche est obtenue lorsque le joint torique est comprimé contre la face plate du raccord femelle.
Article de code:

490171

80 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0357 €
1000 - 1999 0,0338 €
2000 + 0,0306 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

3,57 €

100 x 0,0357 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 1.8 mm
ID 9.3 mm
Matière complète Fluoroélastomère 75
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter