Menu  Rechercher

Joint torique 20.2 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

Ce joint torique est fabriqué en FPM 75 et convient à la norme impériale. Le joint a un diamètre interne de 43,8 mm. Le joint torique forme un joint étanche pour éviter les pertes de fluide et les fuites de gaz. Le matériau présente une excellente résistance aux huiles, aux essences et aux hydrocarbures.
Article de code:

600680

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,3106 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

31,06 €

100 x 0,3106 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 3.5 mm
ID 20.2 mm
Matière complète Fluoroélastomère 75
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter